197-9386: 197-9386 피스톤 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    197-9386: 197-9386 피스톤 링

    부품 번호: 197-9386
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 149.86
    • 높이(mm): 20.32
    • 폭(mm): 149.86
    7 to 9 liter
    3126B

    comb
    470 460 465

    com
    815B

    cold
    PM-102

    whex
    M325C MH

    est
    30/30 DEUCE

    teng
    3126 C7 3126E 3126B

    fp
    584 539 573 TK371 543 580B 533 584HD 322C TK380 570B TK370 574 550 TK381

    it
    IT62G II IT38G IT62G IT38G II

    ttl
    953C 963C

    track excavators
    324D 324DL

    pipe
    561N

    ap
    AP-755 AP-1055D BG-260D BG-2455D AP-1000D

    wtl
    950G II 938G 962G 962G II 938G II 950G 950H 924G 962H 966D 966F 966F II 966E 924GZ

    exc
    M325D L MH M325D MH 325C FM 325D 325D L 329D L 329D LN 325D FM 324D 325C 328D LCR 324D L 324D FM LL 322C 325D FM LL 329D 325D MH 326D L 322C FM 324D FM 325C L 324D LN

    chal
    55 45 35

    meng
    3126 C7 3126B

    petr
    C7 3126B

    ttt
    D6N D5N

    ieng
    C7 3126 3126B SPP101

    mg
    12M 140M 140G 160K 120K 120H 140K 135H 12K 140K 2 120K 2

    wheel loaders
    IT62G 962H IT62H 950G 962G 938GII IT38G

    mh
    M325D MH M325D L MH