• \
  • 1A-0075: 1A-0075 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
1A-0075: 1A-0075 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1A-0075: 1A-0075 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1A-0075
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    ttt
    D8R D8N D8R II D8T

    ieng
    G3512 3512 G3508 3508

    est
    DEUCE 30/30

    wts
    637G 637E 637K 631G 631E 631K

    track type tractors
    D8T

    pipe
    PL83 PL87 583T

    ap
    BG-2455D AP-1055D BG-2255C 8 FT 10B BG-2455C 8-16B BG-225B BG-260C 10 FT AP-1055B AP-1000B AS2251 AP-800D BG-230D 10-20B 10-20WB BG-260D AS2301 BG-210B AP-800C AS2302 BG-245C AP-1050B AP-655C AP-1000D BG-230