1A-0224: 1A-0224 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1A-0224: 1A-0224 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1A-0224
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 1.50
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 14
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    pipelayers
    572G, 594, 571G, 594H

    3500
    G3508, 3512B, 3516B, 3508B, 3516, G3516

    wheel tractor scrapers
    627EPP, 631EII, 627E, 623E, 637E, 621S, 639D

    stabilizers/reclaimers
    RM-250C, RR-250B

    track excavators
    215, 215BSA, 215BLC, 215B

    motor graders
    140HNA, 12HNA, 143H, 160HNA, 140H, 135HNA, 140M, 12H, 140G, 120HNA, 163H, 140K, 160H, 135H, 160M, 12G, 120H, 120G, 12F, 140B