• \
  • 1A-2343: 1A-2343 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
1A-2343: 1A-2343 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1A-2343: 1A-2343 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1A-2343
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    meng
    C280-16 3618 C280-8 3616 C280-12 C280-6 3608 3606 3612

    com
    815B

    ttt
    D5H D3C III D4C III

    cold
    PR-450C

    bhl
    436 438

    wts
    613C II 631E 657E 627E 651E 613C

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK II

    mg
    120G 140G

    oht
    773B

    ttl
    933

    wtl
    988B 992C