1A-3046: 1A-3046 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1A-3046: 1A-3046 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1A-3046
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 3.25
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1/2 - 20
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.39
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.75
    pipelayers
    572G

    marine products
    D346

    compactors
    826B