• \
  • 1A-3203: 1A-3203 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
1A-3203: 1A-3203 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1A-3203: 1A-3203 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1A-3203
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    rrss
    RM500B

    com
    825C 826K 826G II 826C 836K 826G 836H 826H 825G 836 825K 825H 825G II

    cold
    PM-565 PR-450C PM-201 PM-200 PM-565B

    emp
    6018 6015 MD6290 6015 FS

    uat
    AD55 AD45B

    lhd
    R3000H R2900G

    teng
    3406E 3408B 3408

    pipe
    587R 578 583R

    wtl
    980G II 986H 980F 990 II 986K 988K 980C 988H 988G 980G 980F II 988B 980H 988F II 990 988F

    exc
    374F L 375 375 L 374F 5080 390F L

    adt
    740B 740 745 735 735C 735B 745C 740 GC 735 OEM 740C

    petr
    CX31-C15I CX35-P800 CX31-P600 C15 TH35-C15I TH35-E81 C18

    ttt
    D8R II D8R D8N

    ieng
    3406E 3408 C15 C18 3408B C-15 C-16

    epg2
    SR4

    wts
    621E 627G 657B 657E 621B 627E 631K 633E II 631E 657G 637E 623F 623G 637G 631G 621F 657 623B 651B 621 637D 621G 637K 623E 633D 627B 627F 631D 639D

    wtt
    834H 814B 824K 844 824G II 834B 824C 824H 834K 824G

    mg
    16H NA 16G 24M

    oht
    769D 772 771D 772G 770G 771C 770 769C 770G OEM

    epg
    3456