1A-4273: 1A-4273 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1A-4273: 1A-4273 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1A-4273
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 0.19
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 5/8 - 18
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 잠금 기능: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 1 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.48
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.94
    pipelayer
    PL87 571G 561C 561B 561D 583T PL83 587T

    wheel tractor-scraper
    657E 623F 631G 621G 637D 637E 627E 621F 631E 633E II 621B 651B 637G 657G 613 633D 623G 623E 657B

    engine - generator set
    C18 C15 C32 C15 I6 3412 3408B 3412C C13GENSET C18 I6 G3412 3408 3408C C9

    underground articulated truck
    AD45B AD30 AD55

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H 980G 988H 988G

    engine - industrial
    3412 3408 C18 G3412 C15 C-15 G3406 C32 D320A D342 3406 3408B

    wheel-type skidder
    518 120C 508

    articulated dump truck
    D250D D20D 735 740 D250B

    expanded mining products
    MD6290 6015 FS 6018 6015

    engine - truck
    C15 C-18 C16 C-15 C-16

    off-highway truck
    770 772

    cold planer
    PM822 PM820 PM825 PM-200 PM622 PM620 PM-201

    generator
    SR4 XQP500 SR5

    track-type tractor
    D5H D4H D8T D8R D9T

    road reclaimer
    RM-350B SM-350 RM500B RM-350 RM-500

    wheel dozer
    824H 834G 824C 834H

    petroleum products
    CX31-C18I C18 CX35-P800 TH35-C15I C15 CX35-C18I CX38-P892 CX31-C15I TH48-E80 TH35-E81 CX31-P600 C-15 TH35-C15T CX38-P800

    track-type skidder
    D4HTSK II 125C D4HTSK III 120C D5HTSK II

    excavator
    385C 385C L MH 374D L 365C L MH 385C FS 374F L 385C L

    earthmoving compactor
    826C 825H 826H 825C 836G 836H