1D-4588: 1D-4588 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1D-4588: 1D-4588 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1D-4588
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 2.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.48
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.94
    pipelayer
    561B 589

    wheel tractor-scraper
    623F 627K 633C 623H 623E 621H 666B 633 621G 627F 627G 637 627H 621F 627K LRC 666 627E 631C 621E 623G 650B 633B 621K 623K 621K OEM 623K LRC 660B

    engine - generator set
    3612 3606 3608 3616 G3520C 3516 3508 3512 G3516 3508C G3512 G3508 G3520E

    underground articulated truck
    AD45 AD45B AE40 AD40

    motor grader
    130G 140G 160G 12G

    wheel-type loader
    950 930R 930T 926E 916 992C 988B 926 994K G916 G926 994

    forest products
    2484D 2384D

    work tool
    DLK426 PRE426

    engine - industrial
    G3508 3512 3516 3508 G3512 G3608 3412E G3516 3512C D320A

    wheel-type skidder
    528

    articulated dump truck
    D250B D300B D300D D30C D350C D25C D35C

    engine - truck
    3306C

    off-highway truck
    785C 771C 769D 793F OEM 785 771D 768C 69D 789 793B 793D 789D 793C 769C 793F AC 785D 793 793F XQ 789C 793F 784C 776B 785G 784B 793F CMD 789B 785B 777B

    challenger
    65 65B

    oem solutions
    CAT WDS

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT28B IT28 IT18 IT18B

    track-type tractor
    6A 10 8S 11 D8L D10 D9N 10C 6S 9U D5H 11U 8 5S 5A 5 9 59N D11N 8U 59L 11SU 59 58L 5P D5 58 9S 10S 8A 193 10U 9C D10N D9H D9L 9SU 10SU D4D 55

    wheel dozer
    834S 834B 834U

    petroleum products
    3512 3516

    track-type loader
    943 955L 953 973 955K 955C 983B

    excavator
    235 225 235C 245B 235B 215B 215 245