1D-4597: 1D-4597 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1D-4597: 1D-4597 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1D-4597
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 4.75
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 6 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.48
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.94
    wheel tractor-scraper
    637D 633C 637 631C 633D 631D 615

    engine - generator set
    G3516C G3520H G3516H 3516 3508 G3520C 3512 G3520E G3516E 3516B 3512B G3512E 3508B PMG3516

    work tool


    expanded mining products
    MD6540C

    track type tractors
    D8L D11N D11R

    off-highway truck
    777D 789 789D MT4400D AC 793B 785B 785D 789C 776B 785 785C 784B 793C

    articulated trucks
    D250E D300E

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    11 9U 183B 193B D4D 173B 172 D11R 8U 9A 8D 8S 8A D10 9C 11U D8K 58 9S 173 9R D11N 8 11SU

    petroleum products
    3516C 3512E 3512C 3512B TH48-E80 CX48-P2300 2016 TH48-E70 3512

    track-type loader
    977K 955L 955H 955K 977A 977D 977H 955C 983 983B

    3500
    G3512H SPF743 G3516C 3512 G3520E G3516H G3520C G3520 3516CHD PM3516 3512CHD 3516BHD 3516B

    transmission
    CX48

    motor grader
    140 120

    wheel-type loader
    930T 994H 950 994D 930R 930 988 994K 994F 920 910 994

    engine - industrial
    3512 3516 SPT343 3516B G3516 3508 G3516E G3508J 3512E 3516C G3516B 3508B G3520B 3512C G3516C 3512B SPS343 3508C G3508B SPF343 G3508 G3520J SPF343C G3512E G3516J G3512 PMG3516

    track loaders
    977K 955L 955H 955K 977A 977D 977H 955C 983 983B

    articulated dump truck
    D35HP D250D D400 D20D

    generator
    SR4

    wheel dozer
    854G 834 824B 824

    off highway trucks
    789D 784C 776D 777 785 777D 793D 789 793C 776C 777B 777C 785C 789B 793 785G 797B 797 785DOEM 789DXQ 777DLRC

    wheel loaders
    992G 924K 930K 938K 930M 938M 926M 994KLRC 930TII

    excavator
    5230 245 5130B 5230B 225 5130

    wheel dozers
    854G 834 824B 824

    earthmoving compactor
    825B 826B