1D-4600: 1D-4600 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1D-4600: 1D-4600 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1D-4600
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 5.75
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 7 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.48
    • 헤드 높이(mm): 0
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.94
    track-type tractor
    163 D5B 6S D10 5 5S D6D 153 10S 10U D8K 6A 5A 6 D6D SR D6C 55 10 10C D8H 4

    wheel tractor-scraper
    613 637 627 623 621 633C

    pipelayer
    583K

    wheel-type loader
    992D 992C

    track-type loader
    955L 977 951 955

    forest products
    227

    tillage
    TL4 31 TL4 36 TL4 45 TL4 27 TL4 42 TL4 24

    engine - industrial
    G3306 G342C G333C D342C

    excavator
    235B 235C 235 229 215B 245 235D 231D 245B 225 215 225D 225B 215D