1D-4602: 1D-4602 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1D-4602: 1D-4602 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1D-4602
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 7.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 9 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.48
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.94
    generator
    SR4

    challenger
    55 45 35

    engine - generator set
    3508 3512 3608 3508B 3512B

    petroleum products
    CX48-P2300 3512C 3512E 3512B 3512 TH48-E70 2016 TH48-E80 3516C

    pipelayer
    583R 578 587R 589

    excavator
    245 235B 5080 375-A L 375-A 235C 245D 235 245B

    engine - industrial
    3516B 3512 3508 3512B 3512C 3516 3516C 3508B SPS343 3512E 3508C SPF343 SPF743 SPT343 SPF343C

    wheel tractor-scraper
    637G 631E 633D 633E II 631G 637E 637D 631D 621E

    articulated dump truck
    D300E D400E D250E

    track-type tractor
    D8R II 140 8 9S 163 9U 153 8A D9N 143 8S D6D 6A D8L D8R 141 D6C 44 9 D8N 58L 6S 9C 8SU 59N D9L 9SU 6 8U 57H 58 59L 59

    expanded mining products
    MD6540C