1D-4623: 1D-4623 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1D-4623: 1D-4623 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1D-4623
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 6.50
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 8 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    wheel tractor-scraper
    657E 666B 657 633C 637 657B 666 631C 627

    engine - generator set
    3616 3612 3606 3608 D398B D399 D379B

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    992B 992 980 988

    engine - industrial
    G3616 G3608 G398 G3612 D398B G399 D379 D398 D399 G379A D379B G379 G3606 D343 G343

    articulated dump truck
    D350C D44B D35C D25C D400 D30C D250E D300E D35HP D550B

    engine - truck
    1693

    off-highway truck
    773B 771D 768B 769B 773E 769C 769 775B 769D 773D 772B 775E 773 775D 768C 771C 69D 772

    track-type tractor
    D9G

    wheel dozer
    824B 834

    track-type loader
    977L 983 983B

    excavator
    245

    earthmoving compactor
    825B 826B