• \
  • 1D-4631: 1D-4631 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
1D-4631: 1D-4631 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1D-4631: 1D-4631 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1D-4631
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 2.25
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 볼트 크기(in): 7/8
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4 1/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    wheel tractor scrapers
    637D 631D 637DPP

    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    631G 623F 615C 637E 631E 637G 633E 637D 623G 611 615C II 633D

    track-type tractor
    D7R II D9R D7R XR D10R D7R LGP D7R

    motor grader
    16H 16G 16H NA

    wheel dozer
    854G

    engine - industrial
    G3512 G3508

    track loaders
    973 977K

    excavator
    235 235B 235C 235D

    track excavators
    235B

    track type tractors
    D9R D10N D10T D9T D8L D8LSA D9L D3BLGP D9H