1D-4639: 1D-4639 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1D-4639: 1D-4639 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1D-4639
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 경화 참고 사항: 고강도 볼트
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 1.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 볼트 크기(in): 1
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    pipelayer
    594H

    wheel tractor-scraper
    657E 651E

    paving compactor
    CP-563 CS-563

    motor grader
    143H 14M 16G 163H NA 160G

    work tool


    wheel-type loader
    992K 990K 950L 994K 966M XE 966L 966M 990 II 990H 992G 950M Z 980C 980F

    articulated dump truck
    D250E II D250E D300E D300E II

    track type tractors
    D11R

    off-highway truck
    771D 773E 773D 785C 784B 775D 775B 784C 769D 789D 773F 789C 785B 773B 785D 775E 775F

    challenger
    75D 75E 65C 85C 65E 85E 95E 75C 85D 65D

    track-type tractor
    D9H D11T D11R D9G D11N

    road reclaimer
    RR-250

    wheel dozer
    854K 844K 844H 854G

    off highway trucks
    785G 789B 785DOEM

    wheel loaders
    966M 966L 966MXE

    excavator
    245 235D 245D 245B