1D-4641: 1D-4641 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1D-4641: 1D-4641 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1D-4641
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 도장: 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    asphalt pavers
    AP-1200

    wheel tractor scrapers
    633E 657EPP 651E 631EII 657E 637DPP

    motor graders
    140M3 14M3 12M3AWD 140M3AWD 160M3 160M3AWD 12M3

    track excavators
    231D 235C 235B 229 245 245BII 245D 225B 227FB

    track type tractors
    D11TCD D11R D11T D11RCD D11N D7GLGP D9L D6DLGP

    articulated trucks
    D350E D400E D350D D40D D400D

    underground articulated trucks
    AD55B AD60 AD55

    pipelayers
    594H 594

    vibratory single drum smooth
    CS-563AW CS-583 CS-573

    vibratory single drum pad
    CP-563

    underground mining loaders
    R1700G

    wheel loaders
    993K 988F 993KLRC 916 992B 972K 966K 950M 972M 980K 962K 950K 962M 966M 980M 966MXE

    wheel dozers
    854G 854KLRC 854K 844H 844