1D-4642: 1D-4642 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1D-4642: 1D-4642 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1D-4642
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 경화 참고 사항: 고강도 볼트
    • 그립 길이 - 2(in): 2.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 볼트 크기(in): 1
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 5
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    wheel tractor-scraper
    627E 657B 621E 660B 633D 657E 641B 650B 633B 633 639D 637E 651B 621S 657 666B

    pipelayer
    572G 571G 589

    engine - generator set
    3608 3612 3412 3408 3412C 3408C 3408B

    motor grader
    130G 140H 140G 12F 120 140 120G 14E 12H 160G 16G 12G

    wheel-type loader
    990K 990 II 966E 992G 980C 966D 992K 980F 990H 990 992 966F 980F II 988B 992B

    engine - industrial
    3408 3412 3408B

    wheel-type skidder
    518 528

    articulated dump truck
    D35C D350C D350D D400D D35HP D25D D25C D400 D30D D30C D40D D550B D44B

    off-highway truck
    777 784B 785D 785C 769B 769 785G 772 784C 785B 785 768B 773

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D6H 8U 6A D6R 6SU 8 8A D9H 9A D8L 9S D7H 7S 7 D10 8S 6 D6H XR D7G D6H II D8K 6S 56 7SU 9C 9U D7F 8C 56H 57H D8N D6H XL D8H 10S 8SU 4 58 5 7U 10C 10 10U 9R 7A

    wheel dozer
    854K 834B 834S 844K 844 824S 854G 824C 824B 814B 844H 834U

    track-type loader
    977K 977H 955 943 953B 953 977 977D 983 953C 951 983B

    excavator
    235 235C 235D 245B 235B 245

    earthmoving compactor
    826C 825B 825C 825 816B 815B