1D-4647: 1D-4647 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1D-4647: 1D-4647 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1D-4647
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 7.00
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 9 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    wheel tractor-scraper
    623E 623F 657B 651B

    paving compactor
    CP-563 CS-563

    motor grader
    12G

    wheel dozer
    854G 854K

    wheel-type loader
    992G 992C 992D

    articulated dump truck
    D350E D400E

    earthmoving compactor
    826C

    off-highway truck
    785C 785B 784B 784C