1D-4709: 1D-4709 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1D-4709: 1D-4709 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1D-4709
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 0.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 도장: 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    marine products
    C280-16 3606 3616 3608 C280-12 3516B 3512B C280-6 3612 C280-8

    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    613C 615C 651E 613C II 613G 615C II

    engine - generator set
    3408 G3516B 3512B G3520E 3516B 3408C 3508

    motor grader
    14G

    wheel-type loader
    980B 992C

    engine - industrial
    G3608 G3606 G3616 SR4 3512 3516 G3612 G3408 G3412 3406 3508B G3512 G3508 G3516 G3406 G3606B 3512B G3520B 3508

    off-highway truck
    784B 784C

    engine - truck
    3406E

    challenger
    55 45 35

    load, haul, dump
    R1300G

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D7R D7R II D6R D5H XL D6H XR D6H XL D9R D7R XR D6E SR D6R II D7R LGP D8R D6H D6E D6G SR

    road reclaimer
    RR-250

    petroleum products
    3512B TH48-E80 TH48-E70 C280-12