• \
  • 1H-5403: 1H-5403 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
1H-5403: 1H-5403 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1H-5403: 1H-5403 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1H-5403
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이(mm): 0
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(mm): 0
    • 드라이브(mm): 0
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 헤드 높이(mm): 0
    meng
    3304B 3306B

    ieng
    3406B 3406C 3306B G3408 3412 G3304 3412C G3304B D330C 3408C C-16 3412E 3408 D333C 3406E G3306 3304 3408B G3306B 3306 3204 3406 G3406 3408E G3412 C-15 3304B

    emac
    3304

    mg
    140G 12G 120G 14G

    teng
    3306B 3406B 3406C 3306C 3406E C15 3408B C18 C-15 C-16 3408 C16

    ttl
    933

    epg
    3408C 3412 3412C 3408B G3306 3304 3304B G3406