• \
  • 1J-2175: 1J-2175 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
1J-2175: 1J-2175 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1J-2175: 1J-2175 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1J-2175
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 1.00
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 1/8-7
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.72
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.69
    3500
    3516E

    wheel tractor scrapers
    621B

    bhl
    414E

    motor graders
    12HNA

    track type tractors
    D6MLGP D6MXL D6NXL D6NLGP

    track excavators
    330BL 5080

    pipe
    561M 561N 561H 589

    exc
    385C 330B L 365C L 336E HVG 385C L 336D 365B 365B L 330C 330D L 385B 336D L 330C L 330C LN

    ttt
    D6N D6M D5H XL D5H

    skidders
    527GR

    wts
    627E 621F 621G 651E 657E 657G 627F 627G 621E

    tskd
    527 D5HTSK II

    mg
    12H NA 140H 12H 140H NA