1J-6298: 1J-6298 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1J-6298: 1J-6298 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 1J-6298
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Grade: 0
    • 구멍 나사산 피치: 0
    • 그립 길이 - 2(in): 2.37
    • 나사산: 가는 나사 UNF
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/16 - 20
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 자재 설명: 0
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3 1/2
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.34
    • 헤드 폭 - 5(in): 0.69
    integrated toolcarrier
    IT18F IT62G IT14G IT24F IT38F IT38G II IT28G IT38G IT28F IT62G II IT38H

    wheel-type loader
    962G 924GZ 938G 966G II 950G 972G II 924G 938F 962G II 914G 928F 928G 924F 972G 970F 950G II 906 902 938H 938G II 966G 918F 950F II 980F II 966F II 966H 960F 908

    wheel dozer
    814F II 814F

    excavator
    225 205

    earthmoving compactor
    816F II 816F 815F 815F II