Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

지상 결합 작업 툴지상 결합 작업 툴 하드웨어 및 고정지상 결합 작업 툴 와셔1K-4649: 25mm 두께의 매니폴드 스페이서
지상 결합 작업 툴지상 결합 작업 툴 하드웨어 및 고정지상 결합 작업 툴 와셔1K-4649: 25mm 두께의 매니폴드 스페이서
1K-4649: 25mm 두께의 매니폴드 스페이서

엔진 배기 매니폴드 사이에 공간과 열 격리를 생성하는 외부 직경 25mm의 Cat® 스페이서

브랜드: Cat

제품 이미지
1K-4649: 25mm 두께의 매니폴드 스페이서
1K-4649: 25mm 두께의 매니폴드 스페이서

엔진 배기 매니폴드 사이에 공간과 열 격리를 생성하는 외부 직경 25mm의 Cat® 스페이서

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 1K-4649 사양

측정 단위

미국미터법
중앙 구멍(mm): 13.096875
중앙 구멍 형태: 비나사산
도장: 인산염/오일
두께(mm): 25.0
외부 마모 플레이트(mm): 25.4
자재: 구조 강철,코팅액,탄소 스틸
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 13.8
Outside Diameter (in): 0.984
Outside Diameter (mm): 25.0
Thickness (in): 0.984
Inside Diameter (in): 0.543
더 보기
부품 번호 1K-4649의 호환 가능 모델

선박용 엔진

3304 3306 D353E D353C D353D 3508 D379A D379B D399 D330C D398A D398B D343 C175-16 3306B D333C 3304B

모터 그레이더

14H 14H NA

로거

227

석유 발전기 세트

3512C G3306B

휠 트랙터 스크레이퍼

627 637 627K LRC 627K 637K

통합형 툴 캐리어

IT12 IT28 IT28B

오프 하이웨이 트럭

796 AC 794 AC 793F 798 AC 798

광산용 굴삭기

5110B

발전기

SR4 SR5

선박 변속기

7211 7221

휠 로더

972H 962H 950H G926 988B 966D 966F 966E 966H 926E 990 II 988 990 980G II 926 980F II 966F II 992D 980C 992C 980F 980H 980G 994F 970F

불도저

8SU 7SU 7S LGP 8U 4S 10C 7A 10S 7S 7U 10U 8A 4A

전력 모듈

3516C PM3508 PM3516 PM3512 XQG135 PMG3516

진동 콤팩터

CB-534

콤팩트 휠 로더

910

지하 굴절식 트럭

AE40 AE40 II AD45B AD55B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD40

집게차

MH3037

트랙형 트랙터

D6R III D6G2 LGP D6XE D10 D6R II D6K2 LGP D4D D4E D6C D6D D6R D6T D6K D6G D6H D7E D6 D8 D7 D6 XE D10N D10R D10T D11T D6T LGP D6T LGPPAT D6R XL D6K2 XL D6T XW D6T XL D7G2 D6K LGP D7G D7H D8T D10T2 D8N D9E D6R STD D6K XL D9T D9R D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D6G2 XL D6K2 D7E LGP

전방 삽

235C

트럭

793F XQ 794 AC 793F CMD 793F OEM 775E 775D 769D 769C 797 795F XQ 793D 793F 69D 773E 773D 797F 797B 773B 795F AC 793F AC 772 770 773

토양 다짐 장비

825H 825G 825C 825G II

가스 엔진

G3304 G3306 G343 G3306B G3304B G3508B G3406 G3512 G3516 G3508

굴삭기

225B 225D 330B LN 229D 231D 235B 235C 235D 245D 245B 330B L 229 225 235 245

유압 제어장치

48 163 143 153 141 140

채석장 트럭

775D 775B 771D 771C

굴절식 트럭

D30C D35C D250B D25C D350C D300B

트랙터

772B 784C 784B 772 768C

리퍼

963 951 7 4 8 10

배관

587T 587R PL83 PL87 PL72 PL61 583T 572G 571G

매립용 콤팩터

826G II 826C 826G 826H

윈치

528 57H 57

휠 스크레이퍼

637K 637E 637G 627G 627F

석유 패키지

3508

휠 트랙터

633E II 631D 631E 631G 633D 639D 627G 627H 627F 637G 637D 637E 637K

기관차 엔진

3516 3512 C175-16 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3508 3508C 3508B

휠 스키더

528

휠 도저

834 824B 844 824H 824G 824C 824G II

차량 엔진

3516 3512

발전기 세트

G3516 G3512 G3508 3508 D1500 3304B G3306 3516 3512 3508C C175-16GENSET 3508B SR5 C175-20 C175-16 3306B 3512C 3512B 3516C 3516B 3516E

트랙 로더

963 973 973C 963B 953C 977K 977L 955K 955L

석유 엔진

3516 3512 3508C 3516C 3516B C175-16 3512C 3512B

부하 견인 덤프

R1600G R1600H R1700G R3000H R1700 II R2900G R1300 R1600 R2900 R1300G R1300G II

발전기 세트 엔진

3516B D398B 3304B 3512B 3306B 3508B 3145 3160 3150 3306 3304 D379B 3208 3508 D399 3512 3516

엔진

C175-20 C32B INDUSTRIAL

펌퍼

SPF343 SPS342 SPS343 SPT343 SPT342

아스팔트 포장기

AP-800 AP-800B

선박용 보조

3516B 3512C 3512B 3508B

백호 로더

416 426 428 438 436

유압식 삽

6060

산업용 엔진

C32 C7.1 3304 3306 C175-16 3512 3516 3508B 3508 D398 D399 D379 D343 D398B 3512C 3306B D333C 3304B 3412C D353C D353E D353D 3160 D330C D379B

엔진 - 장비

C27 3304 3208

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료