Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

1K-6705: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated
1K-6705: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated
1K-6705: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated

Inch

브랜드: Cat

제품 이미지
1K-6705: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated
1K-6705: Hex Head Bolts, Phosphate and Oil Coated

Inch

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 1K-6705에 대한 설명

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads

더 보기
부품 번호 1K-6705 사양

측정 단위

미국미터법
Bolt Length (in): 0.5
Bolt Length (mm): 12.7
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0.063
Grip Length (mm): 1.59
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-13
자재: 합금 아연,탄소 스틸
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Head Height - 4 (in): 0.39
Total Bolt Length - 3 (in): 1/2
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Finish: Phosphate and Oil Coated
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Grip Length - 2 (in): 0.06
Head Width - 5 (in): 0.75
Hand of Thread: RH
더 보기
부품 번호 1K-6705의 호환 가능 모델

트랙터

776 776C

선박용 엔진

D353E D337F D353C D353D D379A D379B D326F D330A D398A D398B D343

모터 그레이더

12E

트랙 로더

963 973 951C 951B 983 977K 983B 955H 943 955K 955L 941 953

배관

572G 583K 583H 571G 594H 594 561B

리퍼

6 5 4 977 953 951 955 943

윈치

55

선박용 기어

3192 7251

트랙형 트랙터

D7F D7G D6R III D8T D8K D8H D9G D9T D9L D9H D4D D4E D5B D11N D11R D6C D6D D6T D7E LGP D7E

휠 스크레이퍼

621B

트럭

793B 793C 777C 789B 777

광산용 굴삭기

5130 5230

휠 트랙터

623 613C

굴삭기

225 EL180 215 E180

유압 제어장치

163 143 153 141 140

휠 로더

966F II 960F 950B/950E 950B 950E 950F 992 920 992B 980C 992C 980F 930 966D 966C 966F 966E 970F 950 980F II 950F II

불도저

5A 5S 6A 6S

휠 도저

824

차량 엔진

D348

산업용 엔진

D343 D398B D398 D353C D353E D353D D379 D379B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료