1P-0232: 1 P-0232
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1P-0232: 1 P-0232

    부품 번호: 1P-0232
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 베어링 (느슨한 공의 경우에 해당)

    자세히 설명 하면:
    베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 높은 속도, 낮은 부하 응용 프로그램을 거의 없음 측면을 스 러스트에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    wheel tractor-scraper
    627B 657B 633D 621B 627 637 621 651E 631E 637B 666 623B 637E 637D 623 657E 631C 633C 613 639D 621R 631D

    pipelayer
    561C 572F 583K 571F 572G 589 571G

    engine - generator set
    3412 3412C 3406 3408 3408C 3408B PM3412

    motor grader
    12G 140 120G 120 16G 14E 14G 130G 140G 16 12F

    wheel-type loader
    910 930 950 966C 980B 992C 988B 992D 988 980C 920 G926 990 988F

    engine - industrial
    3408 3412 3160 3406B 3304 3408B D343 D333C 3408C 3306 D330C 3406 3412C

    wheel-type skidder
    518 528

    engine - truck
    1150 1140 3408 1693 3408B 3406 3306 1674 1145 1676 1160 1673C

    off-highway truck
    769 775B 771C 768C 768B 769C 772B 773B 769B

    cold planer
    PR-1000C PR-450C PR-750B PR-1000 PM-565 PR-450

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D3 53 D7G 8S 4 D7F D6C D6D D4D 141 D9L D9R D5B D9N D5 3P 59 9 9U 59L D8H D8K 3S 58 D4E 8 9SU D3B 8A 3 8U 163 59N D10N 6A 8D D8L 58L 143 153 4A 9S 140 D6G 9C 6S 4S 10SU 10 183B 10U 6

    track-type loader
    953 931B 941 951B 931 977K 955K 943 951C 951 983B 941B 955L 983 977L

    wheel dozer
    814 824C 834B 834S 834U 824B 824S 834

    excavator
    245 350-A L 330-A L 235 225 215

    earthmoving compactor
    816 825 815 826C 826B 825C 836 825B