1P-0714: 1 P-0714
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1P-0714: 1 P-0714

    부품 번호: 1P-0714
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 터빈 클램프

    자세히 설명 하면:

    • 클램프에는 엔진 배기 가스를 압축기도 이끄는 기계 에너지로 변환 하기 위해 중요 한 요소 터보 차 저 터빈,

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 218.4
    • 길이(인치): 8.6
    • 높이(in): 1
    • 높이(mm): 25.4
    • 폭(mm): 218.4
    track-type tractor
    D4D

    motor grader
    130G 120G

    wheel-type loader
    950 920 930

    track-type loader
    955L 955K 941 951B 941B 951C

    wheel-type skidder
    518