1P-0715: 1 P-0715
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1P-0715: 1 P-0715

    부품 번호: 1P-0715
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    터보 차 저 압축기 클램프 플레이트

    자세히 설명 하면:

    • 클램프 플레이트는 소실을 입력 하는 흡 기 공기의 질량을 증가 하는 터보 차 저 압축기의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 8
    • 높이(in): 0.1
    earthmoving compactor
    815 816

    motor grader
    120G 140B 14G 140G 140H NA 160H NA 160G 140H 12H 160H 12H ES 12G 12H NA 140H ES 143H 130G

    wheel-type loader
    930 966C 950 966R 920 980B

    wheel-type skidder
    518 528

    wheel dozer
    814

    excavator
    235 225

    pipelayer
    561C 572F 571F 572G 571G

    engine - industrial
    3306 D333C 3306B SR4

    track-type loader
    941 951C 955L 955K 977 977L 951B 977K 951 941B 955

    wheel tractor-scraper
    637 627B 637B

    track-type tractor
    D5 140 6 6S D4D 153 D6C D6D 5 6SU D6H D5B 163 D6E 56 D6F SR D6G 55 D6G2 XL 143 141 D6E SR 6A D6D SR D6G SR D7G D7F 56H 4