1P-1111: 1 P-1111
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1P-1111: 1 P-1111

    부품 번호: 1P-1111
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    스 러스트 베어링 하는 터보 차 저 카트리지

    자세히 설명 하면:

    • 카트리지 베어링 thrusts는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 3.8
    • 높이(in): 0.2
    paving compactor
    CP-653 CS-643 CS-653 CB-534 CP-643

    engine - generator set
    3304B 3304 G3508 3306 3406B

    motor grader
    130G 120G

    wheel-type loader
    930R 916 926 930T 926E 950E 950B 950 920 936E 936 G936 930 G926 950B/950E 936F G916

    engine - industrial
    3304 D330C G3512 G3508 G3406 3304B 3204

    wheel-type skidder
    518 508 FB518 120C 515 518C 525

    asphalt paver
    WE-851B AP-1200

    track-type tractor
    5 5S D4D 143 D5H 4P D4H D5C PAT 53 D4H XL D4E SR 4S 4 D5C D5H XL D4E 4A 54 D5C PATLGP D3C D4H III D3B 5A 55 5A PAT 3 5P 140

    integrated toolcarrier
    IT18B IT18 IT28 IT28B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 D330C G3512 G3508 G3406 3304B 3204

    track-type loader
    963 953 951B 941 943 951C 955L 941B 955K

    track-type skidder
    125C 120C 527 54H D5HTSK II D4HTSK III 4P

    excavator
    219 E240 215 225D EL240 215D 225 225B E180