1P-1117: 1 P-1117
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1P-1117: 1 P-1117

    부품 번호: 1P-1117
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 플레이트

    자세히 설명 하면:

    • 플레이트는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 63.5
    • 길이(인치): 2.5
    • 높이(in): 0.1
    • 높이(mm): 2.5
    • 폭(mm): 15.2
    paving compactor
    CS-643 CB-534 CS-653 CP-643 CP-653

    engine - generator set
    3406B 3304B 3304 G3508 3306

    motor grader
    130G 120G

    wheel-type loader
    920 916 936F 926E 950 926 930T 930R 950B 936E 936 950E G936 G926 950B/950E G916 930

    engine - industrial
    3304 3204 D330C G3508 G3512 G3406 3304B

    wheel-type skidder
    518 525 120C FB518 518C 508 515

    asphalt paver
    AP-1200 WE-851B

    track-type tractor
    4S 5S D4H D5H D4D 55 D4E 4 5P 4P D4E SR D5C 4A 140 143 D3C D5C PATLGP 5A 5 D5H XL 53 D3B 5A PAT D4H XL D5C PAT 54 D4H III 3

    integrated toolcarrier
    IT18 IT28 IT18B IT28B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 3204 D330C G3508 G3512 G3406 3304B

    track-type loader
    953 955K 951B 963 943 941 941B 955L 951C

    track-type skidder
    125C 527 D4HTSK III 4P 120C 54H D5HTSK II

    excavator
    215 219D 225 219 E180 215C 224 215D EL240 EL180 E240