1P-1120: 1 P-1120
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1P-1120: 1 P-1120

    부품 번호: 1P-1120
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 카트리지 실 링

    자세히 설명 하면:

    • 카트리지 실 링에는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 114.3
    • 길이(인치): 4.5
    • 내부 직경(mm): 0
    • 높이(in): 0.1
    • 높이(mm): 2.5
    • 폭(mm): 101.6
    pipelayer
    594H 589 583K 587R

    wheel tractor-scraper
    637D 627B 657E 627E 627F 631D 631E 623F 621E 621B 615 623E 621F 637E 621 639D 623B 651E 615C 633E II 615C II 633D

    engine - generator set
    3408B 3508 G3512 G3516 3412C 3412 3304 3516 3512 PM3516 G3508 3304B 3408 PM3412 G3406 3306 3408C 3306B G3412 PM3508 3406B 3406E C32 3508C 3508B

    underground articulated truck
    AE40 II AE40 AD40 AD45

    wheel-type skidder
    518 518C 508 515 120C FB518 525

    off-highway truck
    69D 769D 773B 789B 771D 771C 776C 789 776B 769C 777B 777C 772B

    cold planer
    PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PR-750B PM-565 PM-565B

    track-type tractor
    D9H D4D 140 D8K D5H D6D D9R 8S D4H D5C PATLGP D11N D8L 58 9U D5C 9 4P 9SU 5A D10 5 4 4A D10N 143 D11R 10 D4E D4H III 10S 11 4S 10U 8A D4H XL 8 9S 11SU 9C D4E SR 5S D9L 59N D3C 5P 5A PAT 59 8U 54 10C 141 D9N D5H XL D3B D5C PAT 11U 3 58L D10R 10SU 55 59L 53

    engine - machine
    3306 3406B 3412 3408 3208 3304 SCT673 G3512 3306B 3406E SPT342 3508 G3516 D333C 3512 G3406 3406 G3508 D330C 3408B 3204 SPS342 G3412 G3408 3408E 3406C 3304B 3412E G3408B 3412C 3516 G3408C

    petroleum products
    3512 C32

    track-type loader
    963 941B 943 953 955L 951B 941 951C 983B 955K

    track-type skidder
    527 54H D4HTSK III 125C 4P D5HTSK II 120C

    paving compactor
    CP-653 CB-534 CS-653 CS-643 CP-643

    motor grader
    130G 16G 24H 120G

    wheel-type loader
    950B 930T 930 950 926 950E 930R 936 916 936E 980C 950B/950E 926E G936 936F 988B 992D 920 992C G926 G916

    engine - industrial
    3306 3406B 3412 3408 3208 3304 SCT673 G3512 3306B 3406E SPT342 3508 G3516 D333C 3512 G3406 3406 G3508 D330C 3408B 3204 SPS342 G3412 G3408 3408E 3406C 3304B 3412E G3408B 3412C 3516 G3408C

    articulated dump truck
    D400E D35C D350D D30C D40D D350E D250B D300B D25D D350C D400E II D400D D350E II D25C D30D

    engine - truck
    3406 3406B 3408B 3406C 3408 3306B 1693 3306

    asphalt paver
    WE-851B AP-1200

    generator
    SR4 SR5 SR500

    integrated toolcarrier
    IT28B IT18 IT28 IT18B

    road reclaimer
    RM-250C RR-250 RR-250B SM-350 SS-250 RM-350 SS-250B

    wheel dozer
    834B 824C 824S 814B

    excavator
    245 219 245B 225 5130 215 229 215B E180 225D EL180 EL240

    earthmoving compactor
    826C 825C 825 836