1P-1124: 1 P-1124
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1P-1124: 1 P-1124

    부품 번호: 1P-1124
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 카트리지 피스톤 링

    자세히 설명 하면:

    • 카트리지 피스톤 링에는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 3.8
    • 높이(in): 0.1
    paving compactor
    CB-534 CS-653 CS-643 CP-643 CP-653

    engine - generator set
    3304 3306 3304B 3406B G3508

    motor grader
    120G 130G

    wheel-type loader
    950B 950 936F 936E 916 936 950B/950E 926E G926 926 G936 930 930T 950E 920 G916 930R

    engine - industrial
    3304 G3508 3304B 3204 D330C G3512 G3406

    wheel-type skidder
    508 518 120C 515 518C 525 FB518

    asphalt paver
    AP-1200 WE-851B

    track-type tractor
    D4D D4H 4 D3B 4S D4E D5H 5A 53 143 5A PAT 54 D5H XL 5S D5C D4E SR 4P D4H III 3 D4H XL D5C PATLGP D3C 5P 140 4A 5 55 D5C PAT

    integrated toolcarrier
    IT18 IT18B IT28B IT28

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 G3508 3304B 3204 D330C G3512 G3406

    track-type loader
    963 953 941B 951C 951B 943 955L 941 955K

    track-type skidder
    4P 527 120C 54H D5HTSK II 125C D4HTSK III

    excavator
    215 225B 225 219D 215D