1P-1125: 1 P-1125
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1P-1125: 1 P-1125

    부품 번호: 1P-1125
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 로크

    자세히 설명 하면:

    • 로크 너트는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 96.5
    • 길이(인치): 3.8
    • 높이(in): 0.4
    • 높이(mm): 10.2
    • 폭(mm): 71.1
    paving compactor
    CB-534 CS-653 CP-643 CS-643 CP-653

    engine - generator set
    G3508 3304B 3304 3406B 3306

    motor grader
    120G 130G

    wheel-type loader
    930R 950 920 950B 950E 936F 936 930 930T 926E 936E 950B/950E G926 926 G936 916 G916

    engine - industrial
    3304 G3508 D330C 3204 3304B G3512

    wheel-type skidder
    518 508 120C 525 518C FB518 515

    asphalt paver
    WE-851B AP-1200

    track-type tractor
    3 D5H D4H 5 D4E 143 D4D 4S D5C PAT 54 D5C D4H III 4P D4E SR 5A 4 55 D4H XL 5A PAT D3B 5S 5P 4A 53 D5C PATLGP D5H XL D3C 140

    integrated toolcarrier
    IT28 IT18B IT28B IT18

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 G3508 D330C 3204 3304B G3512

    track-type loader
    963 941B 941 953 951B 955L 943 951C 955K

    track-type skidder
    120C 125C 527 54H D4HTSK III D5HTSK II 4P

    excavator
    225 215B EL180 E180 215 E240 219D