1P-2694: 1 P-2703
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1P-2694: 1 P-2703

    부품 번호: 1P-2694
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Classic 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    애프터마켓 부품과 관련된 위험이 없는 경제적인 대체 수리 부품인 Cat® Classic 부품을 고려해 보십시오.
    브랜드: Cat
    클래식 롤러 베어링
    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38G IT38F

    motor grader
    120M 12M 120M 2

    wheel-type loader
    938G II 982M 980M 988B 938G 938F 936F 980L

    wheel dozer
    834B 834U 834S

    forest products
    FB221 227

    wheel-type skidder
    518C 525 515

    excavator
    215 225 225B 219D 229

    challenger
    85E 95E 75E 65E