1P-3704: 1P-3704 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1P-3704: 실

    부품 번호: 1P-3704
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    경고: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    이 키트에 포함된 품목

    필수 수량 상품
    • 내부 직경(in): 1.5
    • 내부 직경(mm): 38.2
    • 레이디얼 두께(mm): 3
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 차축 두께(mm): 5
    • 횡단면 높이(in): 0.13
    • 횡단면 높이(mm): 3.4
    • 횡단면 폭(in): 0.19
    • 횡단면 폭(mm): 5