1P-4694: 1 P-4694
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1P-4694: 1 P-4694

    부품 번호: 1P-4694
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Classic 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    애프터마켓 부품과 관련된 위험이 없는 경제적인 대체 수리 부품인 Cat® Classic 부품을 고려해 보십시오.
    브랜드: Cat
    클래식 롤러 베어링
    motor grader
    12H ES 140H 160H NA 130G 14G 163H NA 140G 12H 14M 12G 160H 160K 12H NA 140 160H ES 143H 160G 24 140H NA 140K 14H 14M3 12K 140H ES 140K 2 14M-3 163H 14H NA

    wheel-type loader
    992C 992K 990H 992G 992D 990K 993K 990 II 990

    wheel dozer
    854K 844 844K 854G 844H

    articulated dump truck
    725 730 D250E II 730C 735 725C D300E II D350E II

    off-highway truck
    777 776