1S-2098: 1-2098
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1S-2098: 1-2098

    부품 번호: 1S-2098
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 카트리지 백업 플레이트

    자세히 설명 하면:

    • 카트리지 백업 플레이트는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 5.3
    • 높이(in): 1.1
    wheel-type loader
    980

    motor grader
    12E

    generator
    SR4

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    engine - generator set
    G3306

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    977H 977A 955H

    engine - industrial
    G3306B G3306 D353E G333C D379 D379B D398 D353C D398B G398 D342 D353D G379A G399 G353D G379 D342C G342C

    wheel tractor-scraper
    621 623