1S-3743: 1-3743
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1S-3743: 1-3743

    부품 번호: 1S-3743
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 베어링 (단일 행)

    자세히 설명 하면:
    베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 높은 속도, 낮은 부하 응용 프로그램을 거의 없음 측면을 스 러스트에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Yellowmark
    클래식 베어링
    cold planer
    PR-1000 PR-1000C PR-450C

    track-type tractor
    D6K2 XL D5K LGP D6K D6K2 LGP D3K2 LGP D3K2 XL D4K2 LGP D5G D3G D5K2 LGP D6K LGP D6K XL D4G D4K2 XL D6K2 D5K2 XL D3K XL D3K LGP D5K XL D4K LGP D4K XL

    wheel tractor-scraper
    615C II 637E 631E 615C 615 627 611

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G IT62H

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    motor grader
    140B 120B

    wheel-type loader
    962K 950G 950F II 950H G936 962G 936E 962H 966C 950G II 950B 962G II 936 950K 936F 950E 966R 950B/950E

    track-type loader
    955L 955K 977L

    petroleum products
    TH55 TH55-E70 TH55FT-E90

    drill
    MD6310 MD6250

    articulated dump truck
    D30C D300B D250B D250D D350C D25C D300E II D350D D35C D20D D30D D25D D300D D250E II D300E D250E