1S-3887: 1-3887
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1S-3887: 1-3887

    부품 번호: 1S-3887
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 카트리지 오일 제어 슬리브

    자세히 설명 하면:

    • 카트리지 오일 제어 슬리브는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 3.8
    • 높이(in): 0.2
    wheel tractor-scraper
    660B 621 641B 641 650B 657 666B 666 651 651B 657B 623

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D379B D398B D399 G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H 955H 977A

    engine - industrial
    D379B D353E D353C G399 G398 D398 D349 D353D G379 D379 D398B D342 G3306 G379A D399 D342C D348 G353D G342C G3306B G333C

    engine - truck
    1673B 1676 1673

    off-highway truck
    773 772