1S-5372: 1-5372
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1S-5372: 1-5372

    부품 번호: 1S-5372
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 터빈 하우징

    자세히 설명 하면:

    • 하우징은 터보 차 저 터빈, 엔진 배기 가스 에너지를 압축기도 이끄는 기계 에너지로 변환 하는 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat Reman을 가진 모든 것을 가질 수 있습니다. 최고의 건축된 Cat® 된 부품의 완전 한 보증 시기와 어디에서 모든의 ...
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 274.3
    • 길이(인치): 10.8
    • 높이(in): 6.8
    • 높이(mm): 172.7
    • 폭(mm): 274.3
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977A 955H 977H

    engine - industrial
    G333C D353C D398B D398 G399 D379B G342C D342C G3306B D379 G353D D353D D353E G398 G3306 G379A G379 D342

    engine - truck
    1673 1673B 1676