1S-8320: 8, 320-1s 플라스틱 와셔
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1S-8320: 8, 320-1s 플라스틱 와셔

    부품 번호: 1S-8320
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.02
    • 내부 직경(mm): 25.8
    • 자재: 아세탈 플라스틱, 0
    • 자재 설명: 아세탈 플라스틱은 석유와 물 기반 유체의 압출 및 마모에 대한 저항이 우수합니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.12
    • 횡단면 높이(mm): 3
    • 횡단면 폭(in): 0.09
    • 횡단면 폭(mm): 2.3
    track-type tractor
    D8H D9G

    wheel tractor-scraper
    621

    pipelayer
    594

    wheel-type loader
    980

    engine - industrial
    3406