1T-0210: 1T-0210
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1T-0210: 1T-0210

    부품 번호: 1T-0210
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 베어링 (단일 행)

    자세히 설명 하면:
    베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 높은 속도, 낮은 부하 응용 프로그램을 거의 없음 측면을 스 러스트에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Yellowmark
    클래식 베어링
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0
    • 내부 직경(mm): 0
    • 높이(in): 0
    • 높이(mm): 0
    • 외부 직경(in): 0
    • 외부 직경(mm): 0
    engine - generator set
    3508 3512 3516

    forest products
    554

    wheel-type loader
    966L 966C 972M 950 966M 920 930 972L

    engine - industrial
    3512 3516 3508

    wheel-type skidder
    518C 518 528 530B 120C FB518 528B

    off-highway truck
    785 775G OEM 777B 777F 773G LRC 777C 777D 776D 777G 777 776B 775G LRC 777E 776C 773G OEM

    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    54 D4E

    generator
    SR4

    wheeled excavator
    M325C MH M325B M330D

    road reclaimer
    RM-350B RM-350 SM-350

    wheel dozer
    814

    track-type skidder
    125C 120C

    excavator
    322-A L 215B 231D 225 325 L M325D L MH 225B

    earthmoving compactor
    815 816