1T-0334: 1T-0334
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1T-0334: 1T-0334

    부품 번호: 1T-0334
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® 베어링 (단일 행)

    자세히 설명 하면:
    베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 높은 속도, 낮은 부하 응용 프로그램을 거의 없음 측면을 스 러스트에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Yellowmark
    클래식 베어링
    wheel tractor scrapers
    623G 627E 627H 639D 631G 631D 623H 621K 623F 637K 627G 637E 621G 637G 627F 637KLRC 621F 627EPP 637DPP 621B 621R

    wheel tractor-scraper
    621B 623E 621E 637D 633C 623H 631G 627B 631E 637K 623K 637E 627F 621F 627E 623K LRC 621K 623G 621K OEM 633D 621S 637 631K 623B 621H 627G 637G 621 623F 631C 627K 627H

    pipelayer
    561N 561M

    wheel-type loader
    G926 928G 930T 916 926 930R 938F 918F 928F 926E 910 966R G916 910E 924F 938G 910F G910 950M 962M

    wheel-type skidder
    515 525

    track loaders
    935B 933 933LGP 931BLGP

    track type tractors
    D3C D4B D3CIIILGP D3CIIIXL D5CIIILGP D5NLGP D5MLGP D4CII D5MXL

    pipelayers
    561N

    track-type tractor
    D5C D4C II D4C III 53 D3 5A PAT D5M D5C III 3 D5N D3B D4C D3C D3C III 4P D3C II 3P D5C PAT D4B D5C PATLGP

    integrated toolcarrier
    IT28 IT28F IT18B IT12B IT12 IT14F IT28B IT18 IT24F IT14B IT18F IT38F IT28G

    road reclaimer
    SM-350 RM-350B RM-300 RM-350 RM500B RM-500

    track-type loader
    931 931B 935C II 933 931C II 939 931C 935C

    wheel loaders
    IT38G IT18F IT38F IT24F IT28 IT28G 924F G910 938G 938F 930TII 950M 962M