1T-0895: 1T-0895 내부 스냅 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1T-0895: 1T-0895 내부 스냅 링

    부품 번호: 1T-0895
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치, 직사각형

    Cat 스냅 링은 부드럽게 한 탄소 강으로 제작 됩니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 두께 - B(in): 0.125
    • 스냅 링 유형: 내부
    • 자유 직경 - A(in): 2.50
    • 형상: 사각형
    cold planer
    PM-201 PM-565B PM-565 PM-465

    underground articulated truck
    AD55 AD60 AD45B AD55B

    motor grader
    24M 24H

    wheel-type loader
    988H 988G 988K

    wheel dozer
    834G 834K 834H

    articulated dump truck
    740 D400E II 740B D400E D350E 735 OEM 735B 735 D350E II

    earthmoving compactor
    836K 836H 836G

    off-highway truck
    773D 771C 775G LRC 772G 770G 773E 773F 773G OEM 775D 771D 772 769D 773B 775G OEM 770 775F 772G OEM 775B 775E 769C 770G OEM 773G LRC