1P-0231: 1 P-0231
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    1P-0231: 1 P-0231

    부품 번호: 1P-0231
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    Cat® 베어링 (느슨한 공의 경우에 해당)

    자세히 설명 하면:
    베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 높은 속도, 낮은 부하 응용 프로그램을 거의 없음 측면을 스 러스트에 대 한 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    earthmoving compactor
    825B 826B 815 816

    motor grader
    140 16 14E 12F 120 12G 120G 130G 14G 140G

    wheel-type loader
    950 966C 920 988 930 910 980B G926

    engine - truck
    1693 3306 1673C 1674 1676

    wheel-type skidder
    518 528

    wheel dozer
    814 824B 834

    off-highway truck
    769 768B 769B

    pipelayer
    571F 572F 572G 561C 571G

    excavator
    235 225

    marine products
    D330C 3306 3304 D333C D343

    track-type loader
    983 951C 951B 955K 977K 941 943 941B 955L 931

    engine - industrial
    D330C 3306 3304 D333C D343

    wheel tractor-scraper
    627 657 637 637B 666B 627B 621 631C 657B 633C 623 666

    track-type tractor
    D6C D5 D4D 8S D7F D7G 183B 8D D3 D8K