204-3334: 204-3334 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    204-3334: 204-3334 실-O-링

    부품 번호: 204-3334
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 3.74
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 직경(in): 0.1
    wheel-type loader
    994K 990K 993K 938K

    wheeled excavator
    M323F M322F M320F M318F

    material handler
    MH3024 MH3022 MH3026

    track type tractors
    D10T D8T

    wheel dozer
    844K

    wheel tractor scrapers
    627K 621H 637KLRC 621HOEM

    wheel dozers
    844KLRC

    wheel tractor-scraper
    621K 623K LRC 627H 637K 627K LRC 621K OEM 621H 623K 631K 623H

    mini hydraulic excavator
    301.5 301.8 302CR 301.6 301.7CR

    track excavators
    301.7CR 302CR 301.5 301.6-05 301.8

    track-type tractor
    D10T2 D7E LGP D7E D8T