• \
  • 208-5021: 208-5021 LED 신호 조명
208-5021: 208-5021 LED 신호 조명
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    208-5021: 208-5021 LED 신호 조명

    부품 번호: 208-5021
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 파란색 LED 신호 등

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 높이(mm): 0
    • 라이트 유형: LED 신호등
    • 렌즈 컬러: 청색
    • 설명: 서비스 지시계 LED
    • 장착 유형: 사각형
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: 피그테일 DT
    • 폭(mm): 0
    off highway trucks
    785C 793FCMD 793F 773GLRC 785B 777GOEMLRC 777FOEM 775GLRC 777GLRC 797B 797F 789DXQ 773G 775G 793C 793FXQ 785DOEM 789B 773GOEM 785D 777G 793D 789D 789C 773ELRC 777GOEM 777DLRC 775GOEMLRC 784C 777F 795FAC 793FAC 797FXQ 773DLRC 775GOEM 795FXQ 793FOEM 777E2 773E2LRC 785G 777E

    wheel loaders
    993K 990K 994H 993KLRC 992G 994F 988K 994KLRC 988KLRC 992K 992KLRC 990KLRC

    wheel dozers
    844KLRC 834K 854G 854K 854KLRC 844K 834KLRC 814K

    compactors
    836K 836KLRC 815KLRC 815K 816K