208-6054: 208-6054 T 볼트 봄
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    208-6054: 208-6054 T 볼트 봄

    부품 번호: 208-6054
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 작업 직경(in): 2 3/4 - 3
    • 호스 클램프 유형: T-볼트 스프링
    track-type tractor
    D4K2 XL D5K2 LGP D4K2 LGP D3K2 XL D5K2 XL D3K2 LGP

    wheel tractor scrapers
    657E 611 613G 657G 615C II 637G 627G 657EPP

    wheel tractor-scraper
    657E 611 613G 657G 615C II 637G 627G 657EPP

    engine - generator set
    C27

    motor grader
    120M 24H 120K 120H 12M 12H 14L 163H 160M 14M 12K 140K 2 160H 160K 140M 16M 140K 140H 135H

    wheel loaders
    986K

    track type tractors
    D6T3XW

    motor graders
    140G 12K 140K 143H 135HNA 120HNA 140MAWD 140K2 120MAWD 12HNA

    articulated dump truck
    725C2 740 GC 730C 745C 730 740 745 735C 730C2 EJ 740B 740C 725 725C 735 735B 730C2 735 OEM

    articulated trucks
    735OEM 730CEJ 745D

    off-highway truck
    771D 769D 772 793F AC 770