209-4579: 209-4579 T 볼트 봄
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    209-4579: 209-4579 T 볼트 봄

    부품 번호: 209-4579
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 작업 직경(in): 3 1/4 - 3 9/16
    • 호스 클램프 유형: T-볼트 스프링
    wheel tractor-scraper
    621G 623G 621H 623B 631E 623F 657G 657E 633E II 621K OEM 613G 623H 627H 631G 637E 621K 627F 627E 627G 621F 637G 623K 633D 621E 637D 631D 623E 627K

    engine - generator set
    C32

    motor grader
    14M3 16H 16M3 18M3 16M 14M-3 24M 16H NA

    wheel-type loader
    950H 962G II 938H 950G II 986K 986H 938G II 962H 994F 994D 966H 972H 994H

    engine - industrial
    C27

    articulated dump truck
    735B 740C 740 745C 740B 735 OEM 745 740 GC 735C 735

    engine - truck
    C9

    off-highway truck
    789D 771D 769D 793D

    cold planer
    PM620 PM622

    integrated toolcarrier
    IT38H IT62H IT62G II IT38G II

    track-type tractor
    D6T

    road reclaimer
    RM500B

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800

    wheel dozer
    8A4K

    earthmoving compactor
    815K 816K