209-6075: 209-6075
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    209-6075: 209-6075

    부품 번호: 209-6075
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    아이 들러 (대칭)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 흐름 트랙 가이드를 아이. 그들은 일시적으로 장비를 지 원하는's 가중치 부여 하 고 트랙 지연을 하 고 텐 션을 제어할 수 있는 방법을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 7/16
    • 볼트 크기(mm): 7/16
    • 직경(mm): 547
    • 차대 폭(mm): 231
    • 축 직경(mm): 50.5
    • 트레드 직경(in): 20.28
    • 트레드 직경(mm): 515
    • 플랜지 유형: 중앙 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 21.54
    • 플랜지 직경(mm): 547
    track-type tractor
    D3G D4G D5G