209-6638: 209-6638 HID 전구
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    209-6638: 209-6638 HID 전구

    부품 번호: 209-6638
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    12/24 볼트 35 와트 HID 전구

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 라이트 유형: HID
    • 전구 유형: D2S
    • 전력량(와트): 35
    • 전압(볼트): 12/24
    3500
    3508B

    vibratory double drum asphalt
    CB-534D, CB-534DXW, CB-434D, CB-534C, CB-564D, CB-634C, CB-634D

    off highway trucks
    777FOEM, 773FOEM, 773F, 775F, 777F, 793D

    wheel loaders
    972H, 990, 962H, 990H, IT62H, 992G, 980H, 966H, 950H, 988H, 993K, 994F, 992K, 994D

    wheel dozers
    844H, 854G, 844, 834H, 854K

    motor graders
    24M, 16M, 160M, 140M

    track type tractors
    D8T, D11T, D9T, D10T, D11TCD, D11RCD, D11R, D10R

    compactors
    836H