20R-1301: 20R 1301
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    20R-1301: 20R 1301

    부품 번호: 20R-1301
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 연료 인젝터

    자세히 설명 하면:
    "   연료 인젝터 내부 연소 엔진에 적절 한 시기에 올바른 양의 연료를 제공합니다.
    특성:
    "   Cat® Reman으로 신제품과 동일한 성능 및 신뢰성 일부분의 새로운 비용을 제공 하는 부품-환경에 미치는 영향을 감소 하는 동안 합니다.

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    연료 인젝터
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 312.4
    • 길이(인치): 12.3
    • 높이(in): 4.8
    • 높이(mm): 121.9
    • 폭(mm): 121.9
    track-type tractor
    D8T

    engine - industrial
    C15

    articulated dump truck
    740B 735B